Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 355 mm / [Traglast] 150, 2100 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Bockrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 355 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 150 oder 2100 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 50 | 450 | 150 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Guß | Polyurethan | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 3.95 | ||
62.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 50 | 550 | 170 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Guß | Polyurethan | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 4.15 | ||
69.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 150 | 50 | 700 | 200 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Guß | Polyurethan | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 5.6 | ||
87.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 245 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Guß | Polyurethan | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 7.5 | ||
158.53 € | 1 | 20 Arbeitstage | 175 | 140 | 200 | 80 | 1500 | 255 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | 1 | Guß | Polyurethan | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 12.25 | ||
132.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 50 | 1200 | 295 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | 1 | Guß | Polyurethan | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 9.1 | ||
141.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 140 | 250 | 60 | 1400 | 305 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | 1 | Guß | Polyurethan | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 14.5 | ||
193.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 250 | 80 | 1800 | 305 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | 1 | Guß | Polyurethan | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 16.3 | ||
250.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 300 | 80 | 2100 | 355 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | 1 | Guß | Polyurethan | keine | geschweißt | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 20.9 | ||
18.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 85 | 82 | 36 | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 85 | 100 | 40 | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | 118 | 125 | 40 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 160 | 50 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 200 | 50 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
96.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 250 | 60 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 250 | 60 | 400 | 290 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | - | 1 | Polyamid | Polyurethan | keine | gezogen | Blau | zylindrisch | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 3.9 | ||
12.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 35 | 150 | 100 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 2 | 1 | Polyamid | Polyurethan | keine | gezogen | Blau | zylindrisch | 2 | 60 | 8.1 | 43 | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 0.47 | ||
13.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 180 | 125 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 2.5 | 1 | Polyamid | Polyurethan | keine | gezogen | Blau | zylindrisch | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 0.6 | ||
21.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 125 | 40 | 225 | 155 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 3 | 1 | Polyamid | Polyurethan | keine | gezogen | Blau | zylindrisch | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 0.95 | ||
31.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 114 | 150 | 45 | 300 | 185 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 3 | 1 | Polyamid | Polyurethan | keine | gezogen | Blau | zylindrisch | 3 | - | 12.1 | 63 | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 1.7 | ||
32.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 113 | 160 | 45 | 300 | 190 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 3 | 1 | Polyamid | Polyurethan | keine | gezogen | Blau | zylindrisch | 3 | 110 | 12.1 | 63 | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 1.82 | ||
36.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 200 | 50 | 400 | 235 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 3 | 1 | Polyamid | Polyurethan | keine | gezogen | Blau | zylindrisch | 3 | 135 | 12.1 | 63 | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 2.3 | ||
29.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 90 | 80 | 35 | 150 | 108 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | Polyamid | Polyurethan | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 0.8 | ||
31.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 90 | 100 | 35 | 200 | 128 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | Polyamid | Polyurethan | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 0.95 | ||
50.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 90 | 125 | 40 | 250 | 155 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | Polyamid | Polyurethan | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 1.2 | ||
84.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 160 | 50 | 380 | 200 | - | IM (LU/BU) | 105 | - | 80 | - | - | 10.5 | - | - | Polyamid | Polyurethan | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 2.3 | ||
113.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 200 | 47 | 500 | 245 | - | IM (LU/BU) | 105 | - | 80 | - | - | 10.5 | - | - | Polyamid | Polyurethan | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 2.9 | ||
72.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 125 | 250 | 60 | 450 | 290 | Kugellager | - | 190 | Stahl verzinkt | 75 | - | verzinkt | 15 | - | 1 | Polyamid | Polyurethan | keine | gezogen | Blau | zylindrisch | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 4.8 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften