Bockrollen / B-IM-PUZA-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Alu Felge mit Kugellager / PUR-Belag A92 / Lochplatte

Bockrollen / B-IM-PUZA-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Alu Felge mit Kugellager / PUR-Belag A92 / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 297 mm / [Traglast] 180, 700 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



TORWEGGE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 297 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 180 oder 700 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IM-PUZA-080-K
B-IM-PUZA-100-K
B-IM-PUZA-125-K
B-IM-PUZA-160-K
B-IM-PUZA-200-K
B-IM-PUZA-250-K-B60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

20.93 €

1 5 Arbeitstage 10290803618010880608.543.5688420.85

25.42 €

1 5 Arbeitstage 102901004028012880608.543.5798420.96

29.70 €

1 5 Arbeitstage 102901254035015580608.543.59310531.4

41.04 €

1 5 Arbeitstage 135114160505002001058010.56412112632.3

49.44 €

1 5 Arbeitstage 135114200505002451058010.56414512632.85

96.04 €

1 5 Arbeitstage 135114250607002971058010.5---12-4.47

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IM (LU/BU) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Aluminium Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Braun Gehäuseklassifizierung (DE) mittelschwere Gehäuse IM
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support