Bockrollen / B-IK-PALZ-□□□, B-IL-PALB-□□□, B-IL-PALK-□□□ / Stahlblech-Korpus / Polyamid Rad mit Rollenlager / Lochplatte

Bockrollen / B-IK-PALZ-□□□, B-IL-PALB-□□□, B-IL-PALK-□□□ / Stahlblech-Korpus / Polyamid Rad mit Rollenlager / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 76 - 355 mm / [Traglast] 75, 2000 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



TORWEGGE hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 76 und 355 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 75 oder 2000 kg betragen. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HB-PAH-100-K
B-HB-PAH-125-K
B-HB-PAH-150-K
B-HB-PAH-200-K
B-HB-PAH-250-K
B-HB-PAH-250-K-B58-GP
B-HB-PAH-300-K
B-HN-PAHU-065-K
B-IK-PALZ-125-R-GP
B-IL-PALB-080-G
B-IL-PALB-080-R
B-IL-PALB-100-G
B-IL-PALB-100-R
B-IL-PALB-125-G
B-IL-PALB-125-R
B-IL-PALB-150-G
B-IL-PALB-150-R
B-IL-PALB-200-G
B-IL-PALB-200-R
B-IL-PALK-080-R-3-EC
B-IL-PALK-100-R-EC
B-IL-PALK-125-R-3-EC
B-IL-PAM-150-K-EC
B-IL-PAM-200-K-EC
B-IM-PAM-080-K
B-IM-PAM-080-K-EC
B-IM-PAM-100-K
B-IM-PAM-100-K-EC
B-IM-PAM-125-K
B-IM-PAM-125-K-EC
B-IM-PAM-150-K
B-IM-PAM-150-K-EC
B-IM-PAM-200-K
B-IM-PAM-200-K-EC
B-IM-PAM-250-K
B-IP-PALZ-250-G-GP
B-IS-PALZ-058-R-SCHWARZ
B-IS-PALZ-065-R-SCHWARZ
B-IS-PALZ-100-3-GP
B-IS-PALZ-175-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Felgenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

39.88 €

1 5 Arbeitstage 13511010040500150--HB (LP/BP)105-80--11--PolyamidkeinegeschweißtWeiß-----Schwerlastserie HB-25902.17

40.26 €

1 5 Arbeitstage 13511012550700170--HB (LP/BP)105-80--11--PolyamidkeinegeschweißtWeiß-----Schwerlastserie HB-25902.7

40.90 €

1 5 Arbeitstage 13511015050800200--HB (LP/BP)105-80--11--PolyamidkeinegeschweißtWeiß-----Schwerlastserie HB-25903.1

56.75 €

1 5 Arbeitstage 135110200501300245--HB (LP/BP)105-80--11--PolyamidkeinegeschweißtWeiß-----Schwerlastserie HB-25903.7

65.56 €

1 4 Arbeitstage 135110250501500295--HB (LP/BP)105-80--11--PolyamidkeinegeschweißtWeiß-----Schwerlastserie HB-25904.2

103.43 €

1 5 Arbeitstage 175140250581700305--HB (LP/BP)140-105--15--PolyamidkeinegeschweißtWeiß-----Schwerlastserie HB-25906.6

156.93 €

1 5 Arbeitstage 175140300602000355--HB (LP/BP)140-105--15--PolyamidkeinegeschweißtWeiß-----Schwerlastserie HB-25907.6

13.72 €

1 4 Arbeitstage 100100655050095-KugellagerHN (501/502)80Stahl lackiert80-schwarz lackiert11-1Polyamidkeine-Schwarzballig3621255---0.774

13.37 €

1 5 Arbeitstage 13511012538300155-RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt105Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Weißzylindrisch----Standardgehäuse IL--0.9

5.03 €

1 5 Arbeitstage 100808033150100-GleitlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt921-keine---2-8.143Standardgehäuse IL--0.37

5.85 €

1 4 Arbeitstage 100808033150100-RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Weißballig----Standardgehäuse IL--0.45

6.25 €

1 4 Arbeitstage 100801003520012536GleitlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt92.51-keine---2.5-8.143Standardgehäuse IL--0.43

7.00 €

1 4 Arbeitstage 1008010035200125-RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Weißballig----Standardgehäuse IL--0.5

9.96 €

1 5 Arbeitstage 1008012536200155-GleitlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt931-keine---3-8.153Standardgehäuse IL--0.689

11.15 €

1 4 Arbeitstage 1008012536200155-RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Weißballig----Standardgehäuse IL--0.85

15.79 €

1 4 Arbeitstage 13511415040300185-GleitlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Schwere Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131-keine---3-12.163Standardgehäuse IL--1.4

14.54 €

1 4 Arbeitstage 13511415040300185-RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Weißballig----Standardgehäuse IL--1.35

18.22 €

1 4 Arbeitstage 13511420048350235-GleitlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131-keine---3-12.163Standardgehäuse IL--1.8

21.68 €

1 4 Arbeitstage 13511420048350235-RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Weißballig----Standardgehäuse IL--1.8

13.29 €

1 5 Arbeitstage 100808035150100-RollenlagerIL (LCW/BCW)80-60--9--Polyamidelektrisch leitfähig-Schwarz-----Standardgehäuse IL-20900.43

19.08 €

1 5 Arbeitstage 1008010035150125-RollenlagerIL (LCW/BCW)80-60--9--Polyamidelektrisch leitfähig-Schwarz-----Standardgehäuse IL-20900.52

25.10 €

1 5 Arbeitstage 1008012535200155-RollenlagerIL (LCW/BCW)80-60--9--Polyamidelektrisch leitfähig-Schwarz-----Standardgehäuse IL-20900.75

58.68 €

1 5 Arbeitstage 13511015045350185-KugellagerIL (LCW/BCW)105-80--11--Polyamidelektrisch leitfähig-Schwarz-----Standardgehäuse IL-20901.7

79.64 €

1 5 Arbeitstage 13511420050350235-KugellagerIL (LCW/BCW)105-80--11-1Polyamidelektrisch leitfähig-Schwarz-----Standardgehäuse IL-20902.26

10.73 €

1 5 Arbeitstage 102908035200108-KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt60Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt8.53.51PolyamidkeinegezogenWeiß-3.5-843mittelschwere Gehäuse IM-25900.65

21.59 €

1 5 Arbeitstage 105808035200108-KugellagerIM (LU/BU)80-60-verzinkt8.5--Polyamidelektrisch leitfähig-Anthrazit-----mittelschwere Gehäuse IM-25900.7

12.08 €

1 4 Arbeitstage 1029010035300128-KugellagerIM (LU/BU)80Stahl verzinkt60Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt8.53.51PolyamidkeinegezogenWeiß-3.5-843mittelschwere Gehäuse IM-25900.8

25.70 €

1 5 Arbeitstage 1058010035300128-KugellagerIM (LU/BU)80-60-verzinkt8.5--Polyamidelektrisch leitfähig-Anthrazit-----mittelschwere Gehäuse IM-25900.85

16.16 €

1 5 Arbeitstage 1029012540350155-KugellagerIM (LU/BU)80Stahl verzinkt60Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt8.53.51PolyamidkeinegezogenWeiß-3.5-1053mittelschwere Gehäuse IM-25901.1

41.62 €

1 5 Arbeitstage 1058012540400128-KugellagerIM (LU/BU)80-60-verzinkt8.5--Polyamidelektrisch leitfähig-Anthrazit-----mittelschwere Gehäuse IM-25901.15

29.55 €

1 5 Arbeitstage 13511415045500195-KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt80Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt10.541PolyamidkeinegezogenWeiß-4-1263mittelschwere Gehäuse IM-25901.8

62.62 €

1 5 Arbeitstage 13511415045500195-KugellagerIM (LU/BU)105-80-verzinkt10.5--Polyamidelektrisch leitfähig-Anthrazit-----mittelschwere Gehäuse IM-25901.85

31.05 €

1 4 Arbeitstage 13511420050500245-KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt80Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt10.541PolyamidkeinegezogenWeiß-4-1263mittelschwere Gehäuse IM-25902.6

83.87 €

1 5 Arbeitstage 13511420050500245-KugellagerIM (LU/BU)105-80-verzinkt10.5--Polyamidelektrisch leitfähig-Anthrazit-----mittelschwere Gehäuse IM-25902.65

55.21 €

1 5 Arbeitstage 13511025060700297-KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt80Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt10.551PolyamidkeinegezogenWeiß-5-1277mittelschwere Gehäuse IM-25903.95

55.80 €

1 5 Arbeitstage 23012825058450290-Gleitlager-190Stahl verzinkt75Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt14.541-keinegezogen--41651280Standardgehäuse IL--3.75

10.48 €

1 4 Arbeitstage 955458257576-RollenlagerIL (LCW/BCW)71Stahl verzinkt24Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Schwarzzylindrisch----Standardgehäuse IL--0.182

6.92 €

1 4 Arbeitstage 9554653010087-RollenlagerIL (LCW/BCW)71Stahl verzinkt24Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Schwarzballig----Standardgehäuse IL--0.268

13.64 €

1 4 Arbeitstage 13511010038200128-RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Weißzylindrisch----Standardgehäuse IL--0.55

22.91 €

1 5 Arbeitstage 13511017548350208-RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt105Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Polyamid--Weißzylindrisch----Standardgehäuse IL-20901.52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Laufflächenmaterial (DE) Polyamid

Technischer Support