Bockrollen / B-IS-LRS1-185-R-GRAU / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte

Bockrollen / B-IS-LRS1-185-R-GRAU / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 210 mm / [Traglast] 50 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 210 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt 50 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Luftbereifung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-IS-LRS1-185-R-GRAU

Teilenummer
B-IS-LRS1-185-R-GRAU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.76 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 135 Plattenbreite(mm) 114 Rad-Ø(mm) 185
Radbreite(mm) 45 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 50 Gesamtbauhöhe(mm) 210
Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäuseserientyp IS (LI/BI) Schraublochentfernung Länge(mm) 105 Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt
Schraublochentfernung Breite(mm) 80 Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Stahlblechgehäuse, verzinkt Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Schraublochdurchmesser(mm) 11 Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Stahlblech, lackiert
Laufflächenmaterial (DE) Luftbereifung elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen
Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) ballig Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 50 Eigengewicht(kg) 2.3

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / B-IS-LRS1-185-R-GRAU / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte, die Teilenummer ist B-IS-LRS1-185-R-GRAU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-IS-LRS1-185-R-GRAU.

Technischer Support