Bockrollen / B-IT-HDK-□□□-G / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Rad mit Gleitlager / Lochplatte / hitzebeständig

Bockrollen / B-IT-HDK-□□□-G / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Rad mit Gleitlager / Lochplatte / hitzebeständig

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 239 mm / [Traglast] 90, 300 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 239 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 90 oder 300 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Kunststoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IT-HDK-080-G
B-IT-HDK-100-G
B-IT-HDK-125-G
B-IT-HDK-150-G
B-IT-HDK-200-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Eigengewicht
(kg)

8.99 €

1 5 Arbeitstage 13411080339010836806090.4

12.97 €

1 5 Arbeitstage 100841003011012836806090.75

25.96 €

1 5 Arbeitstage 116841253815015841806090.95

27.19 €

1 5 Arbeitstage 135110150422002024610580111.7

32.33 €

1 5 Arbeitstage 135110200523002395410580112.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäuseserientyp IT (LO/BO) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Kunststoff
Laufflächenmaterial (DE) Kunststoff elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IT min. Temperaturbeständigkeit(° C) -40 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 250

Technischer Support