Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 155 mm / [Traglast] 60, 80 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi hitzebeständig
TORWEGGE hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 128 und 155 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 60 oder 80 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Vollgummi hitzebeständig.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-IT-HGK-100-G-ROT |
B-IT-HGK-125-G-ROT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 60 | 128 | 0.7 | ||
53.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 116 | 84 | 125 | 80 | 155 | 0.85 |
Loading...
Radbreite(mm) | 30 | Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|---|---|---|---|---|
Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Gehäuseserientyp | IT (LO/BO) | Schraublochentfernung Länge(mm) | 80 |
Schraublochentfernung Breite(mm) | 60 | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Schraublochdurchmesser(mm) | 9 |
Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Felgenmaterial (DE) | Kunststoff | Laufflächenmaterial (DE) | Vollgummi hitzebeständig |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Rot | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IT |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -40 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften