Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 133 - 255 mm / [Traglast] 400, 1300 kg / [Werkstoff Rad] Stahl
Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 133 und 255 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 400 oder 1300 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-HB-STS-075-K |
B-HB-STS-100-K |
B-HB-STS-130-K |
B-HB-STS-150-K |
B-HB-STS-200-K |
B-HB-STS-200-K-B80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 75 | 50 | 400 | 133 | 105 | 80 | 11 | - | 3.41 | ||
68.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 50 | 400 | 150 | 105 | 80 | 11 | - | - | ||
106.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 130 | 60 | 800 | 172 | 105 | 80 | 11 | - | - | ||
112.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 150 | 60 | 800 | 200 | 105 | 80 | 11 | - | - | ||
207.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 60 | 1300 | 245 | 105 | 80 | 11 | - | - | ||
229.18 € | 1 | 18 Arbeitstage | 175 | 141 | 200 | 80 | 1300 | 255 | 140 | 105 | 14.5 | keine | - |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäuseserientyp | HB (LP/BP) |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächenmaterial (DE) | Stahl | Gehäuseklassifizierung (DE) | Schwerlastserie HB |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften