Bockrollen / B-IM-EGA-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Alu Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A65 / Lochplatte

Bockrollen / B-IM-EGA-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Alu Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A65 / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 297 mm / [Traglast] 120, 500 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi



Die Bockrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 297 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 120 oder 500 kg. Sie sind in Elastik-Gummi wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IM-EGA-080-K
B-IM-EGA-100-K
B-IM-EGA-125-K
B-IM-EGA-160-K
B-IM-EGA-200-K
B-IM-EGA-250-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

19.65 €

1 5 Arbeitstage 10290803812010880608.53.53.5688430.8

15.06 €

1 5 Arbeitstage 102901004018012880608.53.53.5788431.06

21.79 €

1 4 Arbeitstage 102871254020015580608.53.53.592.510531.41

36.03 €

1 5 Arbeitstage 135114160503002001058010.54412112632.3

39.18 €

1 5 Arbeitstage 135114200504002451058010.54414512632.89

61.62 €

1 5 Arbeitstage 135114250505002971058010.555172.512774.26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IM (LU/BU) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Aluminium
Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen
Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Gehäuseklassifizierung (DE) mittelschwere Gehäuse IM min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support