Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 355 mm / [Traglast] 200, 1250 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan
Die Bockrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 128 und 355 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 200 oder 1250 kg betragen. Elastik-Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-HB-EPUG-100-K |
B-HB-EPUG-250-K |
B-HB-EPUG-250-K-B80 |
B-HB-EPUG-300-K |
B-IM-EPUA-100-K |
B-IM-EPUA-125-K |
B-IM-EPUA-160-K |
B-IM-EPUA-180-K |
B-IM-EPUA-200-K |
B-IM-EPUA-250-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 40 | 300 | 150 | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | - | Guß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | ||
192.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 50 | 800 | 295 | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | - | Guß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | ||
268.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 250 | 80 | 950 | 305 | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | - | Guß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | ||
297.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 300 | 75 | 1250 | 355 | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | - | Guß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | ||
25.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 90 | 100 | 30 | 200 | 128 | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 8.5 | 3.5 | 1 | Aluminium | Elastik-Polyurethan | gezogen | Blau | zylindrisch | 3.5 | 78 | 8 | 43 | mittelschwere Gehäuse IM | 0.95 | ||
38.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 90 | 125 | 40 | 300 | 155 | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 8.5 | 3.5 | 1 | Aluminium | Elastik-Polyurethan | gezogen | Blau | zylindrisch | 3.5 | 92.5 | 10 | 53 | mittelschwere Gehäuse IM | 1.2 | ||
60.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 160 | 50 | 500 | 200 | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 10.5 | 4 | 1 | Aluminium | Elastik-Polyurethan | gezogen | Blau | zylindrisch | 4 | 121 | 12 | 63 | mittelschwere Gehäuse IM | 2.3 | ||
67.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 180 | 50 | 500 | 235 | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 10.5 | 4 | 1 | Aluminium | Elastik-Polyurethan | gezogen | Blau | zylindrisch | 4 | - | 12 | 63 | mittelschwere Gehäuse IM | 2.8 | ||
72.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 200 | 50 | 600 | 245 | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 10.5 | 4 | 1 | Aluminium | Elastik-Polyurethan | gezogen | Blau | zylindrisch | 4 | 145 | 12 | 63 | mittelschwere Gehäuse IM | 3.05 | ||
100.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 114 | 250 | 50 | 700 | - | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 10.5 | 5 | 1 | Aluminium | Elastik-Polyurethan | gezogen | Blau | zylindrisch | 5 | 172.5 | 12 | 77 | mittelschwere Gehäuse IM | 3.99 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften