Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 110 - 260 mm / [Traglast] 250, 1000 kg / [Werkstoff Rad] Guss
Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 110 und 260 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 250 oder 1000 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Guss.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-CI-GGG-080-G |
B-CI-GGG-100-G |
B-CI-GGG-125-G |
B-CI-GGG-150-G |
B-CI-GGG-200-G |
B-IHB-EGS-160-K |
B-IHB-EGS-200-K |
B-IHB-EGS-250-K |
B-IHB-GGK-100-K-3 |
B-IHB-GGK-125-K-3 |
B-IHB-GGK-150-K-3 |
B-IHB-GGK-200-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 80 | 80 | 35 | 250 | 110 | Gleitlager | CI (1/ + 3/ ) | 90 | Grauguss | 55 | Lackiert | 8.45 | - | 1 | Guß | Guss | elektrisch leitfähig | gegossen | Grau | zylindrisch | Tempergussrollen CI | -25 | 120 | 1.08 | ||
47.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 100 | 100 | 35 | 350 | 135 | Gleitlager | CI (1/ + 3/ ) | 115 | Grauguss | 70 | Lackiert | 10 | - | 1 | Guß | Guss | elektrisch leitfähig | gegossen | Grau | zylindrisch | Tempergussrollen CI | -25 | 120 | 1.57 | ||
56.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 155 | 105 | 125 | 35 | 450 | 162 | Gleitlager | CI (1/ + 3/ ) | 125 | Grauguss | 75 | Lackiert | 10 | - | 1 | Guß | Guss | elektrisch leitfähig | gegossen | Grau | zylindrisch | Tempergussrollen CI | -25 | 120 | 2.35 | ||
84.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 125 | 150 | 50 | 650 | 200 | Gleitlager | CI (1/ + 3/ ) | 145 | Grauguss | 95 | Lackiert | 10 | - | 1 | Guß | Guss | elektrisch leitfähig | gegossen | Grau | zylindrisch | Tempergussrollen CI | -25 | 120 | 4.02 | ||
159.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 145 | 200 | 50 | 1000 | 260 | Gleitlager | CI (1/ + 3/ ) | 185 | Grauguss | 105 | Lackiert | 14 | - | 1 | Guß | Guss | elektrisch leitfähig | gegossen | Grau | zylindrisch | Tempergussrollen CI | -25 | 120 | 6.29 | ||
51.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 160 | 50 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 200 | 50 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
134.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 250 | 60 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 85 | 100 | 30 | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 125 | 32 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 150 | 45 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 200 | 45 | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften