Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AL-TPBK-□□□-K-1-DSN-VE4 / PP Felge / Thermoplast Belag / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AL-TPBK-□□□-K-1-DSN-VE4 / PP Felge / Thermoplast Belag / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 100 mm / [Traglast] 40, 50 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 100 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 40 oder 50 kg. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AL-TPBK-050-K-1-DSN-VE4
L-AL-TPBK-075-K-1-DSN-VE4
L-AL-TPGK-050-G-1-DSN-VE4
L-AL-TPGK-075-G-1-DSN-VE4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Rad Lagerung (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Rückenloch-Ø
(mm)
Laufflächen Farbe (DE) Eigengewicht
(kg)

16.53 €

1 5 Arbeitstage 50184070Kugellager-10.2-0.848

20.65 €

1 6 Arbeitstage 752550100Kugellager-10.2-1.224

12.10 €

1 5 Arbeitstage 50184070Gleitlagerverzinkt10.5Grau0.768

15.26 €

1 5 Arbeitstage 752550100Gleitlagerverzinkt10.5Grau1.144

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausladung Lenkrolle(mm) 25 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast Bauform Gehäuse (DE) gezogen Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)
Gehäuseklassifizierung (DE) Apparaterollen leicht AL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support