Apparate-Lenkrollen / L-1357-□□-1-VE10, L-AL-TPBK-□□□-K-1-VE4 / Polyamid, Thermoplast / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-1357-□□-1-VE10, L-AL-TPBK-□□□-K-1-VE4 / Polyamid, Thermoplast / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 47 - 100 mm / [Traglast] 30, 50 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid, Thermoplast



Mit den Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 47 und 100 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30 oder 50 kg. Die verfügbaren Varianten sind: Polyamid und Thermoplast.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-1357-30-1-VE20
L-1357-40-1-VE10
L-1357-50-1-VE10
L-AL-TPBK-050-K-1-VE4
L-AL-TPBK-075-K-1-VE4
L-AL-TPGK-050-G-1-VE4
L-AL-TPGK-075-G-1-VE4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Rückenloch-Ø
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Lagerschalentyp (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

48.34 €

1 5 Arbeitstage 3015304714Gleitlager-12--Polyamidohne DichtringSchwarz----1.32

29.34 €

1 5 Arbeitstage 4018356124Gleitlager-12--Polyamidohne DichtringSchwarz----0.86

30.01 €

1 5 Arbeitstage 5018406624Gleitlager-12--Polyamidohne DichtringSchwarz----0.92

13.37 €

1 5 Arbeitstage 5018407025Kugellager-10.2-PolypropylenThermoplast---Apparaterollen leicht AL-20600.728

17.10 €

1 5 Arbeitstage 75255010025Kugellager-10.2-PolypropylenThermoplast---Apparaterollen leicht AL-20601.108

8.81 €

1 5 Arbeitstage 5018407025Gleitlagerverzinkt10.5Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungPolypropylenThermoplastohne DichtringGraunicht gehärtetApparaterollen leicht AL-20600.64

11.66 €

1 5 Arbeitstage 75255010025Gleitlagerverzinkt10.5Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungPolypropylenThermoplastohne DichtringGraunicht gehärtetApparaterollen leicht AL-20600.88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt
Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Bauform Gehäuse (DE) gezogen

Technischer Support