Apparate-Lenkrollen / L-1321-□□ / Kautschuk Rad / kugelförmig / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-1321-□□ / Kautschuk Rad / kugelförmig / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 47 - 72 mm / [Traglast] 25, 50 kg / [Werkstoff Rad] Gummi



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 47 und 72 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 50 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Gummi wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-1321-30-1
L-1321-30-2-M10X15
L-1321-40-1-GRAU
L-1321-40-2-M10X15-GRAU
L-1321-50-1
L-1321-50-2-M10X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Befestigungtyp (DE) Zapfenlänge
(mm)
Rückenloch-Ø
(mm)
Maße Stiftbefestigung (DE)
(mm)
Eigengewicht
(kg)

3.35 €

1 20 Arbeitstage 3030254715Rückenloch-8.5-0.084

4.78 €

1 4 Arbeitstage 3030255215Gewindestift15-M10x150.108

4.24 €

1 4 Arbeitstage 4040405716Rückenloch-12-0.126

5.34 €

1 4 Arbeitstage 4040406216Gewindestift15-M10x150.148

5.79 €

1 4 Arbeitstage 5050506718Rückenloch-12-0.178

4.96 €

1 20 Arbeitstage 5050507218Gewindestift15-M10x150.196

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Rad Lagerung (DE) Gleitlager Gehäusematerial RR (DE) Stahl
Oberflächenbeschichtung (DE) verchromt Anzahl der Räder [Stück] 1 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Gummi elektrisch leitfähig (DE) keine
Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) ballig Gehäuseklassifizierung (DE) Stahlblechgehäuse, verchromt
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support