Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AL-TPBK-□□□-K-1-DSN-EC / Felge mit Kugellager / Thermoplast Belag / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AL-TPBK-□□□-K-1-DSN-EC / Felge mit Kugellager / Thermoplast Belag / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 71 - 122 mm / [Traglast] 40, 65 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 71 und 122 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 40 oder 65 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AL-TPBK-050-K-1-DSN-EC
L-AL-TPBK-075-K-1-DSN-EC
L-AL-TPBK-100-K-1-DSN-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

8.34 €

1 5 Arbeitstage 5019407121820.2

11.91 €

1 4 Arbeitstage 75235010124840.3

18.63 €

1 5 Arbeitstage 100256512228970.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 10.2 Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)
Gehäuseklassifizierung (DE) Apparaterollen leicht AL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support