Lenkrollen mit Bremse / B-AL-TPBK-□□□-K-3-EC, L-AL-TPBK-□□□-K-3-DSN-EC / Thermoplast Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / B-AL-TPBK-□□□-K-3-EC, L-AL-TPBK-□□□-K-3-DSN-EC / Thermoplast Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse | Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 71 - 122 mm / [Traglast] 40, 65 kg



TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 71 und 122 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 65 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-AL-TPBK-050-K-3-EC
B-AL-TPBK-075-K-3-EC
B-AL-TPBK-100-K-3-EC
L-AL-SGK-075-K-1-DSN-EC
L-AL-TPBK-050-K-3-DSN-EC
L-AL-TPBK-050-K-3-EC
L-AL-TPBK-075-K-3-DSN-EC
L-AL-TPBK-075-K-3-EC
L-AL-TPBK-100-K-3-DSN-EC
L-AL-TPBK-100-K-3-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rollen und Gehäusetyp Befestigungtyp (DE) Rad Lagerung (DE) Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Lochbild Apparaterollen (DE)
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Stoppart (DE) Eigengewicht
(kg)

6.17 €

1 5 Arbeitstage 55555019407121BockgehäuseBefestigungsplatteKugellager383838x38 bis 46x466.2-elektrisch leitfähig-0.18

10.43 €

1 4 Arbeitstage 606075235010125BockgehäuseBefestigungsplatteKugellager383838x38 bis 46x466.2-elektrisch leitfähig-0.28

15.09 €

1 4 Arbeitstage 6067100256512232BockgehäuseBefestigungsplatteKugellager383838x38 bis 46x466.2-elektrisch leitfähig-0.43

13.00 €

1 5 Arbeitstage ----5010124LenkgehäuseRückenloch-----84---

8.47 €

1 5 Arbeitstage 60605019407124LenkgehäuseBefestigungsplatteKugellager383838x38 bis 46x466.278elektrisch leitfähigDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)0.25

6.70 €

1 5 Arbeitstage 60605019407124LenkgehäuseBefestigungsplatteKugellager383838x38 bis 46x466.249elektrisch leitfähig-0.2

12.31 €

1 5 Arbeitstage 606075235010124LenkgehäuseBefestigungsplatteKugellager383838x38 bis 46x466.284elektrisch leitfähigDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)0.35

11.28 €

1 5 Arbeitstage 606075235010124LenkgehäuseBefestigungsplatteKugellager383838x38 bis 46x466.261.5elektrisch leitfähig-0.3

18.74 €

1 5 Arbeitstage 6060100256512228LenkgehäuseBefestigungsplatteKugellager383838x38 bis 46x466.298elektrisch leitfähigDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)0.5

16.65 €

1 5 Arbeitstage 6060100256512228LenkgehäuseBefestigungsplatteKugellager383838x38 bis 46x466.278elektrisch leitfähig-0.45

Loading...

  1. 1

Technischer Support