Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 71 - 101 mm / [Traglast] 40, 150 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 71 und 101 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 40 oder 150 kg. Sie sind in Thermoplast wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AL-TPGK-050-G-3-DSN-VE4 |
L-AL-TPGK-075-G-3-DSN-VE4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 55 | 50 | 18 | 40 | 71 | 0.7 | ||
15.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | 75 | 25 | 150 | 101 | 0.92 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) | Schraublochentfernung Länge(mm) | 46 | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
Schraublochentfernung Breite(mm) | 46 | Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) | 38x38 bis 46x46 | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt |
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Schraublochdurchmesser(mm) | 6.2 | Anzahl der Räder [Stück] | 1 |
Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen |
Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen |
Laufflächen Farbe (DE) | Grau | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften