Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 71 - 101 mm / [Traglast] 120, 150 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 71 und 101 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 120 oder 150 kg je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Thermoplast.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AL-TPGK-050-G-3-VE4 |
L-AL-TPGK-075-G-3-VE4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 55 | 50 | 18 | 120 | 71 | 0.68 | ||
11.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | 75 | 25 | 150 | 101 | 0.9 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) | Schraublochentfernung Länge(mm) | 46 | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
Schraublochentfernung Breite(mm) | 46 | Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) | 38x38 bis 46x46 | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt |
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Schraublochdurchmesser(mm) | 6.2 | Anzahl der Räder [Stück] | 1 |
Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen |
Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen |
Laufflächen Farbe (DE) | Grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften