Apparate-Lenkrollen / L-AL-TPBK-□□□-K-□ / Thermoplast Rad / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-AL-TPBK-□□□-K-□ / Thermoplast Rad / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 69 - 122 mm / [Traglast] 40, 65 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Mit den Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 69 und 122 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 40 oder 65 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AL-TPBK-050-K-1
L-AL-TPBK-050-K-3
L-AL-TPBK-050-K-3-VE4
L-AL-TPBK-075-K-1
L-AL-TPBK-075-K-3
L-AL-TPBK-075-K-3-VE4
L-AL-TPBK-100-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Befestigungtyp (DE) Schraublochentfernung Länge
(mm)
Drehkranz-Ø
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Lochbild Apparaterollen (DE)
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Rückenloch-Ø
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächenart (DE) Lagerschalentyp (DE) Gabelstärke
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

3.75 €

1 4 Arbeitstage --5018407024Rückenloch-44----10.210keineohne Dichtringzylindrischnicht gehärtet1.5623Apparaterollen leicht AL-20600.156

3.75 €

1 4 Arbeitstage 60.560.55018406924Befestigungsplatte---38x38 bis 48x486.22-10keineohne Dichtringzylindrischnicht gehärtet1.5623---0.182

13.42 €

1 5 Arbeitstage 60605018407025Befestigungsplatte46-4638x38 bis 46x466.2--------------0.8

4.75 €

1 4 Arbeitstage --75255010024Rückenloch-44----10.210keineohne Dichtringzylindrischnicht gehärtet2629Apparaterollen leicht AL-20600.236

4.74 €

1 4 Arbeitstage 60.560.575255010024Befestigungsplatte---38x38 bis 48x486.22-1-keineohne Dichtringzylindrischnicht gehärtet2629---0.264

17.11 €

1 5 Arbeitstage 606075255010025Befestigungsplatte46-4638x38 bis 46x466.2--------------1.2

9.35 €

1 4 Arbeitstage 6060100236512233Befestigungsplatte---38x38 bis 46x466.2---83keine---------0.404

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Rad Lagerung (DE) Kugellager Gehäuseserientyp AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 )
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Grau

Technischer Support