Apparate-Lenkrollen / L-AHC-TPZK-□□□-K-1 / Thermoplast Rad / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-AHC-TPZK-□□□-K-1 / Thermoplast Rad / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 111 - 185 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 111 und 185 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 80 oder 100 kg. Thermoplast ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AHC-TPZK-080-K-1
L-AHC-TPZK-100-K-1
L-AHC-TPZK-125-K-1
L-AHC-TPZK-150-K-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Lagerschalentyp (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

9.15 €

1 4 Arbeitstage 808011137verzinktgenietetnicht gehärtet2.5728370.466

8.83 €

1 4 Arbeitstage 10010013537-vernietet-2.5---0.542

11.47 €

1 4 Arbeitstage 12510016040-------0.65

12.98 €

1 4 Arbeitstage 15010018540-genietet-2.5---0.764

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 32 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch
Rad Lagerung (DE) Kugellager Gehäuseserientyp AH (1890/1895) Drehkranz-Ø(mm) 62
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 11
Anzahl der Räder [Stück] 1 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) ohne Dichtring Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) ballig
Gehäuseklassifizierung (DE) schwere Apparaterollen AH min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support