Registrieren
Bestätigt
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 5 Werktagen

Apparate-Lenkrollen / L-AL-PAA-075-G-1 / PA Rad / Rückenloch

Teilenummer:

L-AL-PAA-075-G-1
Zurücksetzen
Stückzahl:
Loading...

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite
Teilenummer
L-AL-PAA-075-G-1
Mindestbestellmenge
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
2.74 €
( 3.26 € )
5 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 50 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Mit den Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 101 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 50 kg. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer bestätigt