Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 71 - 101 mm / [Traglast] 40, 50 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 71 und 101 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 40 oder 50 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AL-PAA-050-G-1-DSN |
L-AL-PAA-075-G-1-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 71 | 82 | 0.19 | ||
4.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 101 | 91 | 0.274 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Rückenloch-Ø(mm) | 10.2 | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Apparaterollen leicht AL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften