Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AD-TPGK-□□□-G-1-DSN / Thermoplast Rad / 2-rädrig / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AD-TPGK-□□□-G-1-DSN / Thermoplast Rad / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 74 und 102 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 kg. Thermoplast ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AD-TPGK-050-G-1-DSN
L-AD-TPGK-075-G-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Eigengewicht
(kg)

5.18 €

1 4 Arbeitstage 50188074240.284

6.94 €

1 4 Arbeitstage 7525100102310.506

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 10.2 Anzahl der Räder [Stück] 2
Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Grau
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Apparate-Doppelrollen AD min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support