Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 74 und 102 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80 oder 100 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AD-TPGK-050-G-1 |
L-AD-TPGK-075-G-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Drehkranz-Ø (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 80 | 74 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | ||
6.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 100 | 102 | 31 | 55.2 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | ohne Dichtring | ballig | nicht gehärtet | 2 | 0.39 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Rückenloch-Ø(mm) | 10.2 | Anzahl der Räder [Stück] | 2 |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächen Farbe (DE) | Grau |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Apparate-Doppelrollen AD | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Drehkranz-Ø(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften