Apparate-Lenkrollen / L-AD-PAA-□□□-G-1 / PA Rad / 2-rädrig / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-AD-PAA-□□□-G-1 / PA Rad / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 74 und 102 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polyamid.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AD-PAA-050-G-1
L-AD-PAA-075-G-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Eigengewicht
(kg)

3.44 €

1 4 Arbeitstage 50198074240.234

5.09 €

1 4 Arbeitstage 7525100102310.416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 10.5 Anzahl der Räder [Stück] 2
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Felgenmaterial (DE) Polyamid
Laufflächenmaterial (DE) Polyamid elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen
Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Gehäuseklassifizierung (DE) Apparate-Doppelrollen AD min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support