Apparate-Lenkrollen / L-AD-TPBK-□□□-K-1 / Thermoplast Rad / 2-rädrig / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-AD-TPBK-□□□-K-1 / Thermoplast Rad / 2-rädrig / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 74 und 102 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 80 oder 100 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Thermoplast.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AD-TPBK-050-K-1
L-AD-TPBK-075-K-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Drehkranz-Ø
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Störkreisradius
(mm)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächenart (DE) Lagerschalentyp (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Eigengewicht
(kg)

6.76 €

1 4 Arbeitstage 5018807424AD (1362/1360/1365)44Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinktgenietet-ohne Dichtringzylindrischnicht gehärtet24960.246

10.16 €

1 4 Arbeitstage 752510010231----vernietet68.5------0.472

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 10.2 Anzahl der Räder [Stück] 2
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Grau
Gehäuseklassifizierung (DE) Apparate-Doppelrollen AD min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support