Lenkrollen / L-AD-TPBK-□□□-K-3 / Thermoplast Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Lenkrollen / L-AD-TPBK-□□□-K-3 / Thermoplast Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Mit den Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 74 und 102 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 kg. Thermoplast ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AD-TPBK-050-K-3
L-AD-TPBK-075-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Eigengewicht
(kg)

6.75 €

1 4 Arbeitstage 50188074246.12490.274

10.16 €

1 4 Arbeitstage 7525100102316.22.564.50.496

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 60.5 Plattenbreite(mm) 60.5 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager Gehäuseserientyp AD (1362/1360/1365)
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) 38x38 bis 48x48 Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 2 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) ohne Dichtring
Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) zylindrisch Lagerschalentyp (DE) nicht gehärtet
Gabelstärke(mm) 2 Achslochbohrung Gehäuse(mm) 6 min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support