Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 74 und 102 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 80 oder 100 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AD-PAA-050-G-1-DSN |
L-AD-PAA-075-G-1-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Drehkranz-Ø (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Störkreisradius (mm) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 19 | 80 | 74 | 24 | 44 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 85 | ohne Dichtring | zylindrisch | nicht gehärtet | Nein | 45 | 0.25 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 100 | 102 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Rückenloch-Ø(mm) | 10.5 | Anzahl der Räder [Stück] | 2 |
Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen |
Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Apparate-Doppelrollen AD |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Drehkranz-Ø(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Störkreisradius(mm)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Lichte Weite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften