Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AD-TPBK-□□□-K-1-DSN / Thermoplast Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AD-TPBK-□□□-K-1-DSN / Thermoplast Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 100 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 74 und 100 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80 oder 100 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AD-TPBK-050-K-1-DSN
L-AD-TPBK-075-K-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Drehkranz-Ø
(mm)
Gabelkopf Verbindung (DE) Störkreisradius
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

7.91 €

1 4 Arbeitstage 501880742444genietet8349-0.296

11.58 €

1 4 Arbeitstage 75251001003155vernietet9262560.498

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp AD (1362/1360/1365) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 10.2 Anzahl der Räder [Stück] 2
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) ohne Dichtring
Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) zylindrisch Lagerschalentyp (DE) nicht gehärtet
Gabelstärke(mm) 2 Stoppschraube einstellbar (DE) Nein Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)
Achslochbohrung Gehäuse(mm) 6 Gehäuseklassifizierung (DE) Apparate-Doppelrollen AD min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support