Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg
Die Lenkrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 74 und 102 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 kg.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AD-PAA-050-G-3 |
L-AD-PAA-075-G-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 19 | 80 | 74 | 24 | 0.27 | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 100 | 102 | 31 | 0.496 |
Loading...
Plattenlänge(mm) | 60 | Plattenbreite(mm) | 60 | Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Gehäuseserientyp | AD (1362/1360/1365) |
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) | 38x38 bis 48x48 | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt |
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Anzahl der Räder [Stück] | 2 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften