Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 74 und 102 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 kg. Sie sind in Thermoplast wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AD-TPBK-050-K-3-DSN |
L-AD-TPBK-075-K-3-DSN |
L-AD-TPGK-075-G-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.5 | 60.5 | 50 | 18 | 80 | 74 | 24 | Kugellager | AD (1362/1360/1365) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 6.2 | 2 | Kunststoff | Thermoplast | 86 | ohne Dichtring | Grau | zylindrisch | nicht gehärtet | 2 | Nein | 49 | 6 | -20 | 60 | 0.324 | ||
11.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.5 | 60.5 | 75 | 25 | 100 | 102 | 31 | Kugellager | AD (1362/1360/1365) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 6.2 | 2.5 | Kunststoff | Thermoplast | 92 | ohne Dichtring | Grau | zylindrisch | nicht gehärtet | 2 | Nein | 64.5 | 6 | -20 | 60 | 0.558 | ||
8.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 60 | 75 | 25 | 100 | 102 | 31 | Gleitlager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) | 38x38 bis 48x48 | Anzahl der Räder [Stück] | 2 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen |
Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften