Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 74 und 102 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80 oder 100 kg.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AD-PAA-050-G-3-DSN |
L-AD-PAA-075-G-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 19 | 80 | 74 | 24 | 0.328 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 100 | 102 | 31 | 0.55 |
Loading...
Plattenlänge(mm) | 60 | Plattenbreite(mm) | 60 | Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Gehäuseserientyp | AD (1362/1360/1365) |
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) | 38x38 bis 48x48 | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt |
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Anzahl der Räder [Stück] | 2 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften