Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 101 mm / [Traglast] 40, 150 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
TORWEGGE hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 70 und 101 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 40 oder 150 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Thermoplast wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-AL-TPBK-050-K-VE4 |
B-AL-TPBK-075-K-VE4 |
B-AL-TPGK-050-G-VE4 |
B-AL-TPGK-075-G-VE4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 55 | 50 | 18 | 40 | 70 | 25 | Kugellager | - | Kunststoff | 0.72 | ||
13.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | 75 | 25 | 50 | 100 | 25 | Kugellager | - | Kunststoff | 1.2 | ||
5.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 55 | 50 | 18 | 120 | 71 | - | Gleitlager | 1 | Polypropylen | 0.65 | ||
8.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | 75 | 25 | 150 | 101 | - | Gleitlager | 1 | Polypropylen | 0.87 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäuseserientyp | AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) |
---|---|---|---|---|---|
Schraublochentfernung Länge(mm) | 46 | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Schraublochentfernung Breite(mm) | 46 |
Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) | 38x38 bis 46x46 | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt |
Schraublochdurchmesser(mm) | 6.2 | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächen Farbe (DE) | Grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Anzahl der Räder [Stück]
Felgenmaterial (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften