Bockrollen / B-AL-TPBK-100-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Rad mit Kugellager / Lochplatte

Bockrollen / B-AL-TPBK-100-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Rad mit Kugellager / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 122 mm / [Traglast] 65 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt 122 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann 65 kg betragen. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-AL-TPBK-100-K

Teilenummer
B-AL-TPBK-100-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 60.5 Plattenbreite(mm) 66 Rad-Ø(mm) 100
Radbreite(mm) 25 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 65 Gesamtbauhöhe(mm) 122
Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Schraublochdurchmesser(mm) 6.2 Anzahl der Räder [Stück] 1
Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast elektrisch leitfähig (DE) keine
Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Grau Eigengewicht(kg) 0.36

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / B-AL-TPBK-100-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Rad mit Kugellager / Lochplatte, die Teilenummer ist B-AL-TPBK-100-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-AL-TPBK-100-K.

Technischer Support