Tragrollen für Mulden-Gurtförderer / TRST-□□□-□□-□□-□□□ / zylindrisch

Tragrollen für Mulden-Gurtförderer / TRST-□□□-□□-□□-□□□ / zylindrisch
· für leichte bis sehr schwere Fördergüter verschiedenster Arten und Größen
· Tragkraft max. 1.000 kg/Rolle
· lange Lebensdauer
· flexible und einfache Einbaumöglichkeiten durch verschiedene Achsendbearbeitungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=200
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=250
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=315
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=380
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=465
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=1150
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=500
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=600
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=750
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=950
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=200
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=250
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=315
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=380
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=530
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=-465
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=1150
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=500
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=600
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=750
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=950
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=200
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=250
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=315
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=380
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=465
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=1150
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=500
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=600
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=750
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohr-Ø
(mm)
Rohrwandstärke
(mm)
Rollenlänge
(mm)
Achslänge
(mm)
Eigengewicht
(kg)

39.23 €

1 4 Arbeitstage 63.51.82002261.53

40.80 €

1 4 Arbeitstage 63.51.82502761.79

43.05 €

1 4 Arbeitstage 63.51.83153412.12

45.09 €

1 4 Arbeitstage 63.51.83804062.45

48.00 €

1 4 Arbeitstage 63.51.84654912.8

76.90 €

1 4 Arbeitstage 63.51.8115011826.42

50.23 €

1 4 Arbeitstage 63.51.85005323.08

53.83 €

1 21 Arbeitstage 63.51.86006323.6

59.89 €

1 4 Arbeitstage 63.51.87507824.36

66.36 €

1 4 Arbeitstage 63.51.89509825.61

44.17 €

1 20 Arbeitstage 892.92002262.26

46.86 €

1 4 Arbeitstage 892.92502762.75

50.47 €

1 4 Arbeitstage 892.93153413.16

53.59 €

1 4 Arbeitstage 892.93804063.88

63.67 €

1 4 Arbeitstage 892.95305565.18

58.07 €

1 4 Arbeitstage 892.94654914.61

98.85 €

1 4 Arbeitstage 892.91150118210.56

61.65 €

1 4 Arbeitstage 892.95005324.93

67.05 €

1 4 Arbeitstage 892.96006325.8

76.02 €

1 4 Arbeitstage 892.97507827.07

87.23 €

1 4 Arbeitstage 892.99509828.83

53.13 €

1 20 Arbeitstage 1083.252002262.99

56.27 €

1 20 Arbeitstage 1083.252502763.53

60.76 €

1 4 Arbeitstage 1083.253153414.24

64.80 €

1 20 Arbeitstage 1083.253804064.94

70.85 €

1 20 Arbeitstage 1083.254654915.87

126.02 €

1 4 Arbeitstage 1083.251150118213.32

101.35 €

1 4 Arbeitstage 1083.255005326.25

81.37 €

1 4 Arbeitstage 1083.256006327.35

95.51 €

1 4 Arbeitstage 1083.257507828.98

108.98 €

1 4 Arbeitstage 1083.2595098211.15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achsmaterial (DE) Stahl Beschichtung Rolle (DE) Lackierung rot Achs-Ø(mm) 20

Technischer Support