Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohr-Ø (mm) | Rohrwandstärke (mm) | Rollenlänge (mm) | Achslänge (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 195 | 220 | 0.12 | ||
12.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 295 | 320 | 0.172 | ||
14.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 395 | 420 | 0.224 | ||
15.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 495 | 520 | 0.274 | ||
12.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 1.8 | 195 | 220 | 0.146 | ||
13.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 1.8 | 295 | 320 | 0.212 | ||
14.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 1.8 | 395 | 420 | 0.274 | ||
17.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 1.8 | 495 | 520 | 0.334 | ||
14.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 2.3 | 195 | 220 | 0.192 | ||
15.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 2.3 | 295 | 320 | 0.226 | ||
17.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 2.3 | 395 | 420 | 0.342 | ||
18.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 2.3 | 495 | 520 | 0.43 | ||
18.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2.8 | 193 | 220 | 0.284 | ||
19.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 2.8 | 293 | 320 | 0.424 | ||
21.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2.8 | 393 | 420 | 0.45 | ||
23.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2.8 | 493 | 520 | 0.542 | ||
25.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 2.8 | 593 | 620 | 0.65 |
Loading...
Achsmaterial (DE) | Stahl | Achs-Ø(mm) | 8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohr-Ø(mm)
Rohrwandstärke(mm)
Rollenlänge(mm)
Achslänge(mm)
Optionale Eigenschaften