Präzisions-Kugellenkkränze aus 2 Stahlringen mit Wälzlagerstahlkugeln

Präzisions-Kugellenkkränze aus 2 Stahlringen mit Wälzlagerstahlkugeln

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kugellenkkränze Serie L und N
· Kugellenkkränze für leichte bis hohe Axiallasten 750 – 4.500 kg
· Präzisionskugelkränze bestehen aus zwei Stahlringen mit Wälzlagerstahlkugeln in der Kugellaufbahn, nachschmierbar
· geringe Bauhöhe bei hoher Axial-Traglast, verschleißfest
· beide Flanschringe bei Profil L und N sind ohne Bohrungen
· geeignet für Anhänger und Transportgeräte

Kugellenkkränze Serie HE
· Kugellenkkränze für hohe Axiallasten 3.000 – 13.000 kg
· Präzisionskugelkränze bestehen aus zwei Stahlringen mit Wälzlagerstahlkugeln in der Kugellaufbahn mit Schmiernippel am Umfang
· geringe Bauhöhe bei hoher Axial-Traglast, verschleißfest
· die Lenkkränze HE6 und HE1200/22 sind gebohrt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1050L
1050N
400L
500L
500N
650L
650N
750L
750N
850L
850N
950L
950N
HE4
HE12-1000
HE1000-22
HE1200-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

718.52 €

1 20 Arbeitstage 350034

795.19 €

1 20 Arbeitstage 450040

421.19 €

1 4 Arbeitstage 75011

539.75 €

1 20 Arbeitstage 90015

502.92 €

1 5 Arbeitstage 180017

540.83 €

1 20 Arbeitstage 150020

628.66 €

1 4 Arbeitstage 250023

610.97 €

1 4 Arbeitstage 180023

799.48 €

1 20 Arbeitstage 300028

663.11 €

1 20 Arbeitstage 250027

739.53 €

1 20 Arbeitstage 350032

662.98 €

1 20 Arbeitstage 300030

852.62 €

1 20 Arbeitstage 400036

1,219.58 €

1 20 Arbeitstage 300032

1,487.07 €

1 20 Arbeitstage 700063

1,935.85 €

1 20 Arbeitstage 1000063

1,834.83 €

1 20 Arbeitstage 1300076

Loading...

  1. 1

Technischer Support