Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VUZS-150-65-B100
Radbreite(mm) | 65 | Tragfähigkeit dynamisch(kg) | 825 | Laufflächenmaterial (DE) | Vulkollan |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächen Farbe (DE) | Natur | Laufflächenart (DE) | zylindrisch | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 90 | Eigengewicht(kg) | 1.72 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vulkollan-Bandage, ca. 92° Shore A, Reifensitz zylindrisch, die Teilenummer ist VUZS-150-65-B100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VUZS-150-65-B100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften