Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Felgenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 25 | 50 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 0.186 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 50 | Stahlblech | elektrisch leitfähig | Schwarz | ballig | 80 | 0.24 | ||
4.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 70 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 0.338 | ||
5.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 70 | Stahlblech | elektrisch leitfähig | Schwarz | ballig | 80 | 0.318 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 38 | 100 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 0.464 | ||
5.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 38 | 100 | Stahlblech, verzinkt | - | Schwarz | ballig | 60 | 0.516 | ||
8.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 38 | 100 | Stahlblech | elektrisch leitfähig | Schwarz | ballig | 80 | 0.49 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 37 | 120 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 0.75 | ||
15.63 € | 1 | 20 Arbeitstage | 140 | 37 | 120 | Stahlblech | elektrisch leitfähig | Schwarz | konisch | 80 | 0.71 | ||
14.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 135 | Stahlblech | elektrisch leitfähig | Schwarz | ballig | 80 | 0.894 | ||
6.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 135 | Stahlblech, verzinkt | - | Schwarz | ballig | 60 | 1.1 | ||
7.00 € | 1 | 20 Arbeitstage | 180 | 50 | 220 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 1.42 | ||
30.66 € | 1 | 20 Arbeitstage | 180 | 50 | 170 | Stahlblech | elektrisch leitfähig | - | - | 80 | 1.42 | ||
11.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 205 | Stahlblech, verzinkt | - | Schwarz | ballig | 60 | 1.798 | ||
19.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 205 | Stahlblech | elektrisch leitfähig | Schwarz | ballig | 80 | 1.59 | ||
12.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 55 | 250 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 2.1 | ||
23.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 55 | 250 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 2.16 | ||
22.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 60 | 295 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 3.32 | ||
34.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 60 | 295 | Stahlblech | elektrisch leitfähig | Schwarz | ballig | 80 | 3.65 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 70 | 385 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 4.387 | ||
88.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 75 | 475 | Stahlblech, verzinkt | keine | Schwarz | ballig | 60 | 10.2 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Rollenlager | Laufflächenmaterial (DE) | Vollgummi | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Felgenmaterial (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften