Transporträder / TPGK-□□□-□□-□□-□□□ / ca. A85 / PP-Felge / Polypropylen-Felge / flach, gerundet

Transporträder / TPGK-□□□-□□-□□-□□□ / ca. A85 / PP-Felge / Polypropylen-Felge / flach, gerundet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie TPGK
· Radkörper aus Polypropylen mit Gleitlager
· Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
· Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau, ca. 85° Shore A
Eigenschaften
· geräuscharmer Lauf
· spurlos
· geringer Rollwiderstand

Radserie TPKH-VA
· Radkörper aus Polypropylen mit zwei Edelstahl-Kugellagern pro Rad
· Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau, ca. 85° Shore A
Eigenschaften
· geräuscharmer Lauf
· spurlos
· höhere Tragkraft als Vollgummi
· geringer Rollwiderstand
· stoßfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPGK-050-18-22-G06
TPGK-050-18-22-G08
TPGK-075-23-28-G08
TPGK-075-23-29-G06
TPGK-100-23-29-G08
TPGK-125-31-37-G12
TPKH-080-35-40-K12-VA
TPKH-100-34-40-K12-VA
TPKH-125-40-50-K15-VA
TPKH-150-45-60-K20-VA
TPKH-160-45-60-K20-VA
TPKH-200-50-60-K20-VA
TPKH-250-60-75-K25-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) elektrisch leitfähig (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

0.75 €

1 4 Arbeitstage 501840Gleitlagerkeineballig0.028

0.83 €

1 4 Arbeitstage 501840Gleitlagerkeineballig0.022

1.42 €

1 4 Arbeitstage 752350Gleitlagerkeineballig0.056

1.25 €

1 20 Arbeitstage 752350Gleitlagerkeineballig0.062

2.73 €

1 4 Arbeitstage 1002365Gleitlagerkeineballig0.106

5.22 €

1 4 Arbeitstage 12531100Gleitlagerkeineballig0.166

11.59 €

1 5 Arbeitstage 8035120Kugellager-zylindrisch0.166

11.14 €

1 5 Arbeitstage 10034150Kugellager-zylindrisch0.226

13.62 €

1 5 Arbeitstage 12540200Kugellagerkeinezylindrisch0.428

28.50 €

1 5 Arbeitstage 15045260Kugellager-zylindrisch0.746

30.09 €

1 5 Arbeitstage 16045260Kugellager-zylindrisch0.832

32.29 €

1 5 Arbeitstage 20050350Kugellager-zylindrisch1.12

44.58 €

1 5 Arbeitstage 25060450Kugellager-zylindrisch1.96

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast Laufflächen Farbe (DE) Grau
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support