Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 40 | Kugellager | Thermoplast | elektrisch leitfähig | Grau | ballig | 0.048 | ||
8.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 50 | Kugellager | Thermoplast | elektrisch leitfähig | Grau | ballig | 0.09 | ||
12.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 65 | Kugellager | Thermoplast | elektrisch leitfähig | Schwarz | zylindrisch | 0.148 | ||
6.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 120 | Gleitlager | Santoprene | keine | Grau | ballig | 0.122 | ||
7.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 120 | Kugellager | Thermoplast | keine | Grau | ballig | 0.166 | ||
6.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 150 | Gleitlager | Santoprene | keine | Grau | ballig | 0.178 | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 150 | Kugellager | Thermoplast | keine | Grau | ballig | 0.226 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 40 | 200 | Gleitlager | Santoprene | keine | Grau | ballig | 0.326 | ||
10.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 200 | Kugellager | Thermoplast | keine | Grau | ballig | 0.428 | ||
13.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 45 | 260 | Gleitlager | Santoprene | keine | Grau | ballig | 0.57 | ||
17.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 45 | 260 | Kugellager | Thermoplast | keine | Grau | ballig | 0.746 | ||
14.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 45 | 260 | Gleitlager | Santoprene | keine | Grau | ballig | 0.63 | ||
18.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 45 | 260 | Kugellager | Thermoplast | keine | Grau | ballig | 0.832 | ||
17.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 350 | Gleitlager | Santoprene | keine | Grau | ballig | 1.12 | ||
21.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 350 | Kugellager | Thermoplast | keine | Grau | ballig | 1.12 | ||
27.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 450 | Gleitlager | Santoprene | keine | Grau | ballig | 1.66 | ||
32.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 60 | 450 | Kugellager | Thermoplast | keine | Grau | ballig | 1.96 |
Loading...
Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Rad Lagerung (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Optionale Eigenschaften