Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 28.5 | 150 | Gleitlager | RAL 5010 enzianblau | ballig | 120 | 0.33 | ||
7.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 35 | 250 | Gleitlager | RAL 5010 enzianblau | ballig | 120 | 0.6 | ||
9.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 350 | Gleitlager | RAL 5010 enzianblau | ballig | 120 | 0.765 | ||
12.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 35 | 450 | Gleitlager | RAL 5010 enzianblau | - | 120 | 1.31 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 48 | 650 | Gleitlager | RAL 5010 enzianblau | ballig | 120 | 2.53 | ||
47.03 € | 1 | 20 Arbeitstage | 160 | 50 | 700 | Gleitlager | RAL 5010 enzianblau | - | 120 | 3.2 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 1000 | Gleitlager | RAL 5010 enzianblau | - | 120 | 3.85 | ||
43.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 60 | 1250 | Gleitlager | RAL 5010 enzianblau | - | 120 | 6.15 | ||
18.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 300 | Kugellager | Grau | zylindrisch | 120 | 0.726 | ||
19.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 400 | Kugellager | Grau | - | 120 | 1.16 | ||
22.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 45 | 600 | Kugellager | Grau | - | 120 | 3.27 | ||
34.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 1000 | Kugellager | Grau | - | 120 | 4.71 | ||
48.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 48 | 1000 | Kugellager | Grau | - | 120 | 4.6 | ||
43.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 48 | 1000 | Kugellager | Grau | zylindrisch | 120 | 3.62 | ||
80.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 1250 | Kugellager | Grau | zylindrisch | - | 7.1 |
Loading...
Felgenmaterial (DE) | Guß | Laufflächenmaterial (DE) | Guss | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -25 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Rad Lagerung (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften