Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUBK-080-30-40-K08-VA |
PUBK-100-30-40-K08-VA |
PUBK-125-35-44-K08-VA |
PUBK-160-40-60-K12-VA |
PUBK-200-50-60-K12-VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | elektrisch leitfähig (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 100 | - | 0.176 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 150 | - | 0.228 | ||
8.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 35 | 200 | - | 0.312 | ||
18.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 250 | keine | 0.626 | ||
23.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 300 | - | 1.01 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächen Farbe (DE) | Blau | Laufflächenart (DE) | ballig | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
elektrisch leitfähig (DE)
Optionale Eigenschaften