Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 150 | Kugellager | Blau | zylindrisch | -20 | 90 | 0.19 | |
23.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 150 | Kugellager VA | Blauschwarz | ballig | - | - | 1.9 | ||
21.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 200 | Kugellager | Blau | zylindrisch | -20 | 90 | 0.28 | ||
40.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 250 | Kugellager | Blau | zylindrisch | -20 | 90 | 0.514 | ||
48.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 250 | Kugellager VA | Blauschwarz | ballig | - | - | 0.516 | ||
69.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 45 | 380 | Kugellager | Blau | zylindrisch | -20 | 90 | 1.1 | ||
81.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 45 | 380 | Kugellager VA | Blauschwarz | ballig | - | - | 1.1 | ||
97.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 500 | Kugellager | Blau | zylindrisch | -20 | 90 | 1.32 | ||
109.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 500 | Kugellager VA | Blauschwarz | ballig | - | - | 1.39 |
Loading...
Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan | elektrisch leitfähig (DE) | elektrisch leitfähig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Rad Lagerung (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften