Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPBL-080-30-40-K08 |
PPBL-100-30-40-K08 |
PPBL-125-35-50-K08 |
PPBL-160-40-60-K12 |
PPBL-200-47-60-K12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 150 | 0.142 | ||
3.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 180 | 0.182 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 35 | 210 | 0.258 | ||
8.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 300 | 0.524 | ||
11.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 47 | 400 | 0.84 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Polypropylen | Laufflächenmaterial (DE) | Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Weiß | Laufflächenart (DE) | ballig |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -5 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Optionale Eigenschaften