Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Plattenlänge (mm) | Rad Lagerung (DE) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 50 | 8 | 21.5 | Gleitlager | - | - | - | keine | Schwarz | - | - | - | 0.02 | ||
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 50 | - | - | Gleitlager | - | - | Polypropylen | keine | Schwarz | - | -5 | 80 | 0.016 | ||
4.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 150 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.152 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 180 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.188 | ||
6.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 35 | 210 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.256 | ||
13.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 300 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.516 | ||
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 400 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.806 | ||
4.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 150 | - | - | Kugellager | 0 | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.15 | ||
4.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 200 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.202 | ||
7.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 300 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.388 | ||
11.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 45 | 450 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.7 | ||
9.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 45 | 450 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.7 | ||
11.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 45 | 450 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 0.762 | ||
11.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 550 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 1.2 | ||
9.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 550 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 1.01 | ||
14.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 550 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | - | - | - | -5 | 80 | 1.08 | ||
21.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 700 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 1.88 | ||
20.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 700 | - | - | Kugellager | - | Polypropylen | Polypropylen | keine | Weiß | ballig | -5 | 80 | 1.85 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Plattenlänge(mm)
Rad Lagerung (DE)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften