Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAFO-070-25-14-K20 |
PAM-080-35-40-K12-EC |
PAM-100-35-40-K12-EC |
PAM-125-40-50-K15-EC |
PAM-150-45-60-K20-EC |
PAM-200-50-60-K20-EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 25 | 200 | keine | Weiß | zylindrisch | 80 | 0.162 | ||
16.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 200 | elektrisch leitfähig | Anthrazit | - | 90 | 0.186 | ||
20.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 300 | elektrisch leitfähig | - | - | 90 | 0.252 | ||
37.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 400 | elektrisch leitfähig | Grau | ballig | 90 | 0.47 | ||
56.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 45 | 700 | elektrisch leitfähig | - | - | 90 | 0.85 | ||
75.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 1000 | elektrisch leitfähig | - | - | 90 | 1.37 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -25 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften