Förderräder mit Gleitlager / PAA Serie / PA, PP / schwarz

Förderräder mit Gleitlager / PAA Serie / PA, PP / schwarz
Radserie PAA
· Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
· Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +80°C
· Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben

Eigenschaften
· hohe chemische Beständigkeit
· lange Lebensdauer
· leichter Lauf auf glatten Böden
· geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAA-015-12-12-G05
PAA-025-14-15-G05
PAA-030-15-16-G05
PAA-032-18-20-G06
PAA-038-18-20-G06
PAA-045-18-20-G06
PAA-075-23-28-G08
PAA-100-23-29-G08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Laufflächenmaterial (DE) Laufflächenart (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

0.22 €

1 4 Arbeitstage 151220Polyamid--25900.001

0.24 €

1 4 Arbeitstage 251430Polypropylen--5800.002

0.24 €

1 4 Arbeitstage 301535Polyamid--25900.004

0.32 €

1 4 Arbeitstage 321840Polyamid--25900.004

0.24 €

1 4 Arbeitstage 381840Polyamid--25900.008

0.26 €

1 5 Arbeitstage 451845Polyamid--25900.012

0.76 €

1 4 Arbeitstage 752360Polyamid--25900.044

1.86 €

1 4 Arbeitstage 1002360Polyamidballig-25900.08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Gleitlager elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Schwarz

Technischer Support