Luft-Reifen mit Felge / LRS1-□□□-□□-□□-□□□ / Stahlblech-Felge

Luft-Reifen mit Felge / LRS1-□□□-□□-□□-□□□ / Stahlblech-Felge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie LRS
· Stahlblechfelge mit Rollen- oder Kugellager
· Räder wahlweise lieferbar mit Rillen- oder Stollenprofil

Eigenschaften
· bodenschonend
· vibrationsdämpfend
· geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
· in spurloser Ausführung lieferbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRS1-185-45-50-K20-GRAU
LRS1-185-45-50-R20-GRAU
LRS1-185-45-60-R20-GRAU
LRS1-200-50-50-K15-GRAU
LRS1-200-50-50-K20
LRS1-200-50-50-K20-GRAU
LRS1-200-50-50-R20
LRS1-200-50-50-R20-PR4-GRAU
LRS1-200-50-60-R20-PR4
LRS1-200-50-60-R20-PR4-GRAU
LRS1-230-65-75-R20
LRS1-260-85-50-K20
LRS1-260-85-50-R20
LRS1-260-85-60-R20
LRS1-260-85-75-K20
LRS1-260-85-75-K20-PR4
LRS1-260-85-75-R20
LRS1-260-85-75-R20-PR4
LRS1-260-85-75-R25
LRS1-260-85-88-R20
LRS1-260-85-88-R25
LRS1-310-50-60-K20
LRS1-310-50-60-R20
LRS1-400-100-75-K25
LRS1-400-100-75-K25-PR4
LRS1-400-100-75-R20
LRS1-400-100-75-R20-PR4
LRS1-400-100-75-R25
LRS1-400-100-75-R25-PR4
LRS1-400-100-90-K25
LRS1-400-100-90-K25-PR4
LRS1-400-100-90-R20
LRS1-400-100-90-R25
LRS1-400-100-90-R25-PR4
LRS1-400-100-90-R25-SILBER
LRS1-400-100-97-K15-AM
LRS1-400-100-100-G17-AM
LRS1-400-100-128-G10-AM
LRS4-245-80-75-K25-PR4
LRS4-245-80-75-R20-PR4
LRS4-300-100-75-K25-PR4
LRS4-300-100-75-R20-PR4
LRS4-410-170-90-K25-PR4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Laufflächen Farbe (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

35.10 €

1 5 Arbeitstage 1854550KugellagerGrau--0.67

29.35 €

1 5 Arbeitstage 1854550RollenlagerGrau--0.7

29.97 €

1 4 Arbeitstage 1854550RollenlagerGrau--0.75

30.68 €

1 5 Arbeitstage 2005075KugellagerGrau--0.75

27.30 €

1 5 Arbeitstage 2005075KugellagerSchwarz-20500.77

33.92 €

1 5 Arbeitstage 2005075KugellagerGrau--0.726

21.55 €

1 5 Arbeitstage 2005075RollenlagerSchwarz-20500.7

28.20 €

1 5 Arbeitstage 2005075RollenlagerGrau--0.8

22.18 €

1 4 Arbeitstage 2005075RollenlagerSchwarz-20500.7

28.79 €

1 5 Arbeitstage 2005075RollenlagerGrau--0.8

24.22 €

1 5 Arbeitstage 23065130RollenlagerSchwarz-20501.13

27.01 €

1 5 Arbeitstage 26085200KugellagerSchwarz-20501.17

21.27 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.2

20.90 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.19

27.14 €

1 5 Arbeitstage 26085200KugellagerSchwarz-20501.25

32.76 €

1 5 Arbeitstage 26085200KugellagerSchwarz-20501.3

19.78 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.47

25.36 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.5

21.56 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.3

29.21 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.12

21.79 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.402

44.15 €

1 5 Arbeitstage 3105070KugellagerSchwarz-20501.44

31.43 €

1 4 Arbeitstage 3105070RollenlagerSchwarz-20501.25

35.39 €

1 4 Arbeitstage 400100250KugellagerSchwarz-20502.4

38.02 €

1 5 Arbeitstage 400100250KugellagerSchwarz-20502.45

29.72 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.252

30.83 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.4

36.02 €

1 4 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.304

29.20 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.304

43.62 €

1 5 Arbeitstage 400100250KugellagerSchwarz-20502.3

46.21 €

1 5 Arbeitstage 400100250KugellagerSchwarz-20502.4

31.36 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.398

29.89 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.4

32.48 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.5

34.60 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.89

39.38 €

1 5 Arbeitstage 400100250KugellagerSchwarz-20502.3

39.50 €

1 5 Arbeitstage 400100250GleitlagerSchwarz-20502.23

44.89 €

1 5 Arbeitstage 400100250GleitlagerSchwarz-20502.47

148.98 €

1 5 Arbeitstage 24580250KugellagerSchwarz-20500.9

145.53 €

1 4 Arbeitstage 24580250RollenlagerSchwarz-20501.67

30.21 €

1 4 Arbeitstage 300100200KugellagerSchwarz-20501.52

26.41 €

1 5 Arbeitstage 300100350RollenlagerSchwarz-20501.48

93.63 €

1 5 Arbeitstage 410170280KugellagerSchwarz-20505.26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Stahl Laufflächenmaterial (DE) Gummi

Technischer Support