Luft-Reifen mit Felge / LRK2-□□□-□□-□□-□□□ / Kunststoff-Felge

Luft-Reifen mit Felge / LRK2-□□□-□□-□□-□□□ / Kunststoff-Felge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie LRK
· Kunststofffelge mit Gleitlager-, Rollen- oder Kugellager
· Räder wahlweise lieferbar mit Rillen-, Stollen- oder Military-Profil

Eigenschaften
· bodenschonend
· vibrationsdämpfend
· geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
· in spurloser Ausführung lieferbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRK2-260-85-50-G20
LRK2-260-85-50-G20-ANL
LRK2-260-85-50-R20
LRK2-260-85-60-R20
LRK2-260-85-60-R20-GRAU
LRK2-260-85-75-G12
LRK2-260-85-75-G20
LRK2-260-85-75-G20-PR4-2.5BAR
LRK2-260-85-75-G20-SCHWARZ
LRK2-260-85-75-G25
LRK2-260-85-75-K20
LRK2-260-85-75-K25
LRK2-260-85-75-R20
LRK2-260-85-75-R20-PR4
LRK2-260-85-75-R20-PR4-2.5BAR-GRAU-ROT
LRK2-260-85-75-R20-PR4-2.5BAR-SCHWARZ-GRAU
LRK2-260-85-75-R25
LRK2-260-85-75-R25-4PR
LRK2-260-85-88-R20
LRK2-400-100-75-G20
LRK2-400-100-75-K20
LRK2-400-100-75-K25
LRK2-400-100-75-R20
LRK2-400-100-75-R25
LRK2-400-100-88-G20
LRK2-400-100-88-R25
LRK3-230-65-50-G20
LRK3-230-65-50-R20
LRK3-230-65-60-R20
LRK3-230-65-75-G20
LRK3-230-65-75-K20
LRK3-230-65-75-R20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Laufflächen Farbe (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

15.98 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerSchwarz-20500.898

17.28 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerSchwarz-20500.9

17.63 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20500.9

17.88 €

1 4 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20500.98

29.57 €

1 5 Arbeitstage 26085200Rollenlager----

15.98 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerSchwarz-20501.05

15.96 €

1 4 Arbeitstage 26085200GleitlagerSchwarz-20501.13

15.98 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerSchwarz-20501.25

16.26 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerSchwarz---

21.09 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerSchwarz-20501.2

20.93 €

1 5 Arbeitstage 26085200KugellagerSchwarz-20501.1

20.45 €

1 5 Arbeitstage 26085200KugellagerSchwarz-20501.1

16.76 €

1 4 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20500.95

19.68 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.012

28.42 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerGrau---

28.61 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerGrau--1.05

19.58 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.05

19.57 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.1

21.87 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerSchwarz-20501.1

39.69 €

1 5 Arbeitstage 400100250GleitlagerSchwarz-20502.1

44.18 €

1 5 Arbeitstage 400100250KugellagerSchwarz-20502.2

41.05 €

1 5 Arbeitstage 400100250KugellagerSchwarz-20502.2

37.16 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.43

37.28 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.4

36.22 €

1 4 Arbeitstage 400100250GleitlagerSchwarz-20502.4

36.56 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerSchwarz-20502.4

19.34 €

1 5 Arbeitstage 23065130GleitlagerSchwarz-20500.85

21.04 €

1 5 Arbeitstage 23065130RollenlagerSchwarz-20500.85

21.28 €

1 5 Arbeitstage 23065130RollenlagerSchwarz-20500.89

19.35 €

1 5 Arbeitstage 23065130GleitlagerSchwarz-20500.89

24.33 €

1 5 Arbeitstage 23065130KugellagerSchwarz-20500.9

20.16 €

1 4 Arbeitstage 23065130RollenlagerSchwarz-20500.878

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Gummi

Technischer Support