Luft-Reifen mit Felge / LRK1-□□□-□□-□□-□□□ / Kunststoff-Felge

Luft-Reifen mit Felge / LRK1-□□□-□□-□□-□□□ / Kunststoff-Felge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie LRK
· Kunststofffelge mit Gleitlager-, Rollen- oder Kugellager
· Räder wahlweise lieferbar mit Rillen-, Stollen- oder Military-Profil

Eigenschaften
· bodenschonend
· vibrationsdämpfend
· geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
· in spurloser Ausführung lieferbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRK1-150-30-36-K08-GRAU
LRK1-185-45-58-G20-GRAU-FELGE SCHWARZ
LRK1-185-45-60-R20-GRAU-SCHWARZ
LRK1-200-50-40-K12
LRK1-200-50-40-K12-4PR
LRK1-200-50-40-K15
LRK1-200-50-58-G20-GRAU-FELGE-SCHWARZ
LRK1-200-50-58-G20-ROT
LRK1-200-50-58-G20-SCHWARZ
LRK1-200-50-60-R20-GRAU-SCHWARZ
LRK1-200-50-60-R20-SCHWARZ
LRK1-230-65-50-G20
LRK1-230-65-50-R20
LRK1-230-65-60-R20
LRK1-230-65-75-G20
LRK1-230-65-75-K20
LRK1-230-65-75-R20
LRK1-260-85-50-G20
LRK1-260-85-50-G20-GRAU
LRK1-260-85-50-R20
LRK1-260-85-50-R20-GRAU-ROT
LRK1-260-85-60-R20
LRK1-260-85-60-R20-GRAU
LRK1-260-85-75-G12
LRK1-260-85-75-G20
LRK1-260-85-75-G20-GRAU
LRK1-260-85-75-G25
LRK1-260-85-75-K20
LRK1-260-85-75-K25
LRK1-260-85-75-R20
LRK1-260-85-75-R25
LRK1-260-85-88-R20
LRK1-260-85-88-R25-4PR
LRK1-400-100-75-G20
LRK1-400-100-75-G25
LRK1-400-100-75-G25-PR4-2BAR
LRK1-400-100-75-K20
LRK1-400-100-75-K25
LRK1-400-100-75-K25-PR4
LRK1-400-100-75-R20
LRK1-400-100-75-R25
LRK1-400-100-88-G20
LRK1-400-100-88-R20
LRK1-400-100-88-R25
LRK1-400-100-130-R20-IGM10
LRK4-300-100-75-G20-PR4-2.5BAR
LRK4-300-100-75-G25-PR4-2.5BAR
LRK4-300-100-75-G25-PR4-2.5BAR-ANL
LRK4-300-100-75-G25-PR4-SCHWARZ
LRK4-300-100-75-K20-PR4
LRK4-300-100-75-K25-PR4
LRK4-300-100-75-R20-PR4
LRK4-300-100-75-R25-PR4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Laufflächen Farbe (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

20.34 €

1 5 Arbeitstage 1503050KugellagerKunststoffGummiGrau--0.29

22.47 €

1 5 Arbeitstage 1854550Gleitlager-GummiGrau--0.41

19.60 €

1 5 Arbeitstage 1854550RollenlagerKunststoffGummiGrau--0.45

15.37 €

1 5 Arbeitstage 2005075Kugellager-GummiSchwarz--0.6

12.42 €

1 5 Arbeitstage 2005075Kugellager-----0.65

14.02 €

1 5 Arbeitstage 2005075Kugellager-GummiSchwarz--0.6

18.25 €

1 5 Arbeitstage 2005075--Gummi---0.56

13.29 €

1 4 Arbeitstage 2005075GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.48

12.57 €

1 5 Arbeitstage 2005075GleitlagerKunststoffGummiSchwarz--0.482

16.98 €

1 5 Arbeitstage 2005075RollenlagerKunststoffGummi---0.52

15.07 €

1 5 Arbeitstage 2005075RollenlagerKunststoffGummiSchwarz--0.52

16.00 €

1 5 Arbeitstage 23065130GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.7

20.34 €

1 5 Arbeitstage 23065130RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.75

17.66 €

1 5 Arbeitstage 23065130RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.87

16.01 €

1 5 Arbeitstage 23065130GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.87

23.63 €

1 5 Arbeitstage 23065130KugellagerKunststoffGummiSchwarz-20500.87

16.68 €

1 5 Arbeitstage 23065130RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.85

14.19 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.73

23.16 €

1 4 Arbeitstage 26085200GleitlagerKunststoffGummiGrau--0.75

15.86 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.88

23.45 €

1 5 Arbeitstage --200-------

17.11 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.78

22.56 €

1 5 Arbeitstage --200-------

14.21 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.92

14.17 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.917

22.03 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerKunststoffGummiGrau---

20.89 €

1 5 Arbeitstage 26085200GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.92

16.42 €

1 5 Arbeitstage 26085200KugellagerKunststoffGummiSchwarz-20500.95

16.01 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.95

15.01 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.872

17.77 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.95

20.10 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20500.98

20.08 €

1 5 Arbeitstage 26085200RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20501

32.45 €

1 5 Arbeitstage 400100250GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20502.5

28.37 €

1 5 Arbeitstage 400100250GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20502.5

26.30 €

1 4 Arbeitstage 400100250GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20502.5

35.84 €

1 5 Arbeitstage 400100200KugellagerKunststoffGummiSchwarz-20502.841

28.05 €

1 5 Arbeitstage 400100250KugellagerKunststoffGummiSchwarz-20502.6

35.34 €

1 5 Arbeitstage 400100200KugellagerKunststoffGummiSchwarz-20502.65

24.75 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20502.74

24.84 €

1 4 Arbeitstage 400100250RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20502.74

28.19 €

1 5 Arbeitstage 400100250GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20502.8

25.26 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20502.8

25.14 €

1 5 Arbeitstage 400100250RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-2050-

25.01 €

1 5 Arbeitstage 400100150KugellagerKunststoffGummiSchwarz-20502.503

17.13 €

1 5 Arbeitstage 300100200GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20501.2

18.90 €

1 5 Arbeitstage 300100200GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20501.2

16.74 €

1 5 Arbeitstage 300100200GleitlagerKunststoffGummiSchwarz-20501.155

16.88 €

1 5 Arbeitstage 300100200GleitlagerKunststoffGummiSchwarz--1.155

20.36 €

1 5 Arbeitstage 300100200KugellagerKunststoffGummiSchwarz-20501.33

21.05 €

1 5 Arbeitstage 300100200KugellagerKunststoffGummiSchwarz-20501.3

17.44 €

1 5 Arbeitstage 300100200RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20501.3

21.07 €

1 5 Arbeitstage 300100200RollenlagerKunststoffGummiSchwarz-20501.3

Loading...

  1. 1

Technischer Support